配套产品
配套产品
Combinables
22
上売/底座
2
型号: 21 03 381 4826
M12 MAGNETICS X-CODED ANGLED POE 1GB
M12 MAGNETICS X-CODED ANGLED POE 1GB

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
带集成变压器, 弯式, 包含底座, 以太网 (PoE+) 供电, 面板外部安装
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌0.8 A
插针: 8
黄铜
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 21 03 381 4826
M12 MAGNETICS X-CODED ANGLED POE 1GB
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
22
上売/底座
2
产品详情
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 Circular connectors M12
  • 标识
    Magnetics
    PushPull
  • 原件 PCB adapter
  • 规格
    with integrated transformer
    Angled
    incl. housing
    Power over Ethernet (PoE+)
    for front mounting
版本
  • 接线方式 Reflow soldering termination (SMT)
  • 公母类型 Female
  • 屏蔽 Shielded
  • 针数 8
  • 编码 X-coding
  • 锁定类型
    Screw locking
    PushPull
技术参数
  • 额定电流 ‌ 0.8 A
  • 额定电压 57 V
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 3
  • 数据速率 ‌ 1 Gbit/s
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 2 Nm Lock nut
  • 极限温度 -40 ... +85 °C (during reflow soldering max. +245)
  • 插入力 ‌ 30 N
  • 拔出力 ‌ 30 N
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Process Sensitivity Level (PSL) R7 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-075
材料特性
  • 材料(插芯) Liquid crystal polymer (LCP)
  • 颜色(插芯) Black
  • 材料(插针) Brass
  • 表面(插针) Au over Ni Mating side
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-109
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 23 g
  • 原产国 China
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140228986
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较