登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
22
上売/底座
2
没有可用数据
eShop
...
Serie
M12
21 03 381 2825
型号: 21 03 381 2825
M12 MAGNETICS X.CODED STRAIGHT POE 10 GB
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
带集成变压器, 直式, 包含底座, 以太网 (PoE+) 供电, 面板外部安装
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 0.8 A
插针: 8
黄铜
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 21 03 381 2825
M12 MAGNETICS X.CODED STRAIGHT POE 10 GB
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
22
上売/底座
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
Conectores circulares M12
Identificación
Magnetics
PushPull
Elemento
Adaptador para placas de circuitos impresos
Especificaciones
con transformador integrado
Recto
con base
Alimentación a través de Ethernet (PoE+)
para montaje frontal
Versión
Método de terminación
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Tipo
Hembra
Blindaje
Blindado
Número de contactos
8
Codificación
Codificación X
Tipo de bloqueo
Bloqueo por tornillo
PushPull
Características técnicas
Corriente nominal
0,8 A
Voltaje nominal
57 V
Voltaje de choque nominal
1,5 kV
Nivel de contaminación
3
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Resistencia de aislamiento
>10
8
Ω
Resistencia de contacto
≤ 10 mΩ
Par de apriete
2 Nm Tuerca de retención
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C (durante la soldadura por reflujo, máx. +245)
Fuerza de inserción
30 N
Fuerza de extracción
30 N
Ciclos de conexión
≥ 100
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 estado conectado
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Process Sensitivity Level (PSL)
R7 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-075
Propiedades del material
Material (inserto)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Color (inserto)
Negro
Material (contactos)
Latón
Superficie (contactos)
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-2-109
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
23 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140228931
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors