配套产品
配套产品
Steckpartner
2
型号: 21 03 309 6513
M12-P-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-1.0
M12-P-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-1.0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
‌100 cm
注释
比较
型号: 21 03 309 6513
M12-P-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-1.0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
2
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie Connettori circolari M12
  • Identificazione Power
  • Elemento Passa-parete
  • Specifiche
    Con conduttori
    per il montaggio anteriore
Versione
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Schermo Non schermato
  • Numero di poli 5
  • Numero di contatti di potenza 4
  • Numero di contatti speciali 1x Contatto di terra
  • Specifiche dei contatti speciali Contatto di terra
  • Codifica Codifica K
  • Tipi di aggancio
    Aggancio a vite
    PushPull
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 1 mm²
  • Corrente d'esercizio ‌ 12 A
  • Tensione di esercizio 630 V
  • Tensione di prova 6 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Sovratensioni III
  • Resistenza di contatto >108 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Coppia di serraggio
    ‌0,8 Nm
    ‌2 Nm Ghiera
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
  • Lunghezza conduttore ‌ 100 cm
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Poliammide (PA)
  • Materiale (contatti) Ottone
  • Finitura superficiale (contatti) Au su Ni Lato contatti
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713141228022
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较