Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 21 03 321 4201
розетка M12-PCB-2PC-12P-ACOD-F-ANG
розетка M12-PCB-2PC-12P-ACOD-F-ANG

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Переходник печатной платы
Угловой, для монтажа с обратной стороны
Подключение методом пайки волной припоя
Номинальный ток: ‌1.5 A
Контакты: 12
Медный сплав
Au поверх Ni Сторона соединения
Кодирование: А-кодирование
Полиамид (ПА)
Примечания
Compare
Артикул: 21 03 321 4201
розетка M12-PCB-2PC-12P-ACOD-F-ANG
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Название
  • Категория Connectors
  • Серия Circular connectors M12
  • Элемент PCB adapter
  • Спецификация
    Angled
    for rear mounting
Версия
  • Метод подключения Wave soldering termination
  • Тип Female
  • Число контактов 12
  • Кодирование A-coding
  • Тип блокировки Screw locking
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 1.5 A
  • Номинальное напряжение 30 V
  • Степень загрязнения 3
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Момент затяжки ‌1 Nm Lock nut
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP67 screwed condition
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polyamide (PA)
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Au over Ni Mating side
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Copper-zinc alloy
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Lead
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-2-101
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 10.075 g
  • Страна изготовления Slovakia
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140229068
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

PCB Multi ECAD Data

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare