配套产品
配套产品
Combinables
31
上売/底座
2
型号: 21 03 381 2404
M12-PCB-SMT-2PC-4P-DCOD-F-STR-SHLD
M12-PCB-SMT-2PC-4P-DCOD-F-STR-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 21 03 381 2404
M12-PCB-SMT-2PC-4P-DCOD-F-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
31
上売/底座
2
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 PCB适配器
  • 规格 直式
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • 公母类型 Żeński
  • 屏蔽 Ekranowane
  • 针数 4
  • 编码 D编码
  • 详细资料 Obudowe należy zamówić osobno
技术参数
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 250 V
  • 污染等级 3
  • 传输特性 Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
材料特性
  • 材料(插芯) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • 材料(插针) Stop miedzi
  • 表面(插针) Au na Ni Strona łączeniowa
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS 豁免 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV 状态 zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Niezawarte
  • REACH 附件 XIV 物质 Niezawarte
  • REACH SVHC 物质 Tak
  • REACH SVHC 物质 Ołów
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质 Tak
  • 加州 65 号提案物质
    Ołów
    Nikiel
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-101
商业数据
  • 包装尺寸 25
  • 净重 2.31 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140228788
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415