登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
33
没有可用数据
eShop
...
Seria
M12
21 03 321 4501
型号: 21 03 321 4501
M12-PCB-THT-2PC-5P-ACOD-F-ANG-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
弯式, 面板内部安装
波峰焊接接线方式
额定电流: 4 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: A编码
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 21 03 321 4501
M12-PCB-THT-2PC-5P-ACOD-F-ANG-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
33
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
Złącza okrągłe M12
Element
Adapter PCB
Specyfikacje
Kątowy
Do montażu tylnego
Wersja
Metoda przyłączenia
Lutowane na fali
Rodzaj (męski/żeński)
Żeński
Ekranowanie
Ekranowane
Liczba kontaktów
5
Kodowanie
A-kodowany
Typ blokowania
Mocowanie śrubowe
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
4 A
Napięcie znamionowe
60 V
Stopień zanieczyszczenia
3
Rezystancja izolacji
>10
8
Ω
Moment dokręcający
1 Nm Nakrętka blokująca
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +85 °C
Ilość łączeń
≥ 100
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP67 stan połączenia
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliamid (PA)
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Au na Ni Strona łączeniowa
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Stop miedziano-cynkowy
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Numer ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-2-101
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
10
Waga netto
16,25 g
Kraj pochodzenia
Słowacja
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140229044
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found