登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
37
Spare Part
1
没有可用数据
eShop
...
Řada
M12
21 03 381 4437
型号: 21 03 381 4437
M12 PCB female D-coded angled IP67
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
弯式, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 21 03 381 4437
M12 PCB female D-coded angled IP67
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
37
Spare Part
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Connectors
Řada
Circular connectors M12
Identifikace
PushPull
Prvek
PCB adapter
Specifikace
Angled
for rear mounting
Popis krytu
With fixing hole
Verze
Způsob připojení
Reflow soldering termination (THR)
Provedení
Female
Stínění
Shielded
Počet kontaktů
4
Kódování
D-coding
Způsob zajišťování
Screw locking
PushPull
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
4 A
Jmenovité napětí
250 V
Jmenovité rázové napětí
1.5 kV
Stupeň znečištění
3
Přenosová charakteristika
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
Kategorie přepětí
III
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Izolační odpor
>10
8
Ω
Vnitřní odpor
≤ 10 mΩ
Utahovací moment
2 Nm Lock nut
Mezní teplota
-40 ... +85 °C
Spojovací cykly
≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP67 mated condition
Izolační skupina
I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Liquid crystal polymer (LCP)
Materiál (kontakty)
Copper alloy
Povrch (kontaktů)
Au over Ni Mating side
Materiál (kryt)
Zinc die-cast
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Výjimky RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Not contained
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Not contained
Látky SVHC podle nařízení REACH
Yes
Látky SVHC podle nařízení REACH
Lead
Číslo ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Yes
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Lead
Nickel
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R26
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-2-101
PROFINET
Yes
Obchodní údaje
Velikost balení
10
Hmotnost netto
25.3 g
Země původu
Romania
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140228214
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors