登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Części zamienne
2
没有可用数据
eShop
...
Seria
M12
21 03 309 6502
型号: 21 03 309 6502
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-0.3 REAR 2,5mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
带导体, 面板内部安装
30 cm
注释
比较
型号: 21 03 309 6502
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-0.3 REAR 2,5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
교체 부품
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
Złącza okrągłe M12
Identyfikacja
Power
Element
Przepust panelowy
Specyfikacje
Z przewodnikami
Do montażu tylnego
Wersja
Rodzaj (męski/żeński)
Żeński
Ekranowanie
Nieekranowane
Liczba kontaktów
5
Liczba kontaktów mocy
4
Liczba kontaktów specjalnych
1x Kontakt PE
Specyfikacja kontaktów specjalnych
Kontakt PE
Kodowanie
K-kodowany
Typ blokowania
Mocowanie śrubowe
PushPull
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
2,5 mm²
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 14
Prąd znamionowy
12 A
Napięcie znamionowe
630 V
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria przepięciowa
III
Rezystancja izolacji
>10
8
Ω
Rezystancja styku
≤ 10 mΩ
Moment dokręcający
0,8 Nm
2 Nm Nakrętka blokująca
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Ilość łączeń
≥ 100
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67 stan połączenia
Grupa izolacyjna
I (600 ≤ CTI)
Długość przewodu
30 cm
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliamid (PA)
Materiał (kontaktów)
Mosiądz
Powierzchnia (kontakty)
Au na Ni Strona łączeniowa
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-2-111
IEC 61076-2-010
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
48,9 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140227552
eCl@ss
27.440.103,00
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
下载
HARTING News 2020