Contacts
2
Combinables
15
Tools
2
饰品
13
备件
2
系统电缆
178
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 03 881 2827
型号: 21 03 881 2827
M12 PFT SD female X-coded 8-pole for cri
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器, 面板安装
面板内部安装
母头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: 0.5 A
压铸锌
螺钉锁扣, PushPull
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 2827
M12 PFT SD female X-coded 8-pole for cri
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
2
Combinables
15
Tools
2
饰品
13
备件
2
系统电缆
178
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Connectors
系列
Circular connectors M12
标识
Slim Design
PushPull
原件
Cable connector
Panel feed through
规格
for rear mounting
版本
接线方式
Crimp termination
公母类型
Female
屏蔽
Shielded
Shield connection with crimp flange
针数
8
编码
X-coding
锁定类型
Screw locking
PushPull
详细资料
Please order crimp contacts separately.
Please order crimp flange set separately.
详细资料
For Ethernet applications up to 10 Gbit only
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.08 ... 0.25 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 28 ... AWG 23
线芯外径
≤ 1.4 mm
额定电流
0.5 A
额定电压
48 V
额定脉沖电压
0.8 kV
污染等级
3
传输特性
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
过电压类别
III
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
拧紧力矩
2 Nm Lock nut
极限温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
Liquid crystal polymer (LCP)
材料 (上壳/底座)
Zinc die-cast
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 61076-2-109
商业数据
包装尺寸
1
净重
48.45 g
原产国
Romania
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140226135
eCl@ss
27440116 Circular connector (for field assembly)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
下载
HARTING Ethernet Cabling