配套产品
配套产品
Combinables
16
Ricambio
2
型号: 21 03 382 1401
M12-PP-CC-IDC-4P-DCOD-M-STR-SHLD
M12-PP-CC-IDC-4P-DCOD-M-STR-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
公头
D编码
HARAX®连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 4
铜合金 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.34 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
PushPull (outer)
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 382 1401
M12-PP-CC-IDC-4P-DCOD-M-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
Ricambio
2
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie Connettori circolari M12
  • Identificazione PushPull
  • Elemento Connettore per parte volante
  • Specifiche Diritto
Versione
  • Collegamento Tecnolgia di collegamento HARAX®
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Schermo Schermato
  • Numero di poli 4
  • Codifica Codifica D
  • Tipi di aggancio PushPull (outer)
  • Dettagli applicativi Solo per applicazioni Fast Ethernet
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,34 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 22
  • Diametro esterno del cavo ≤ 1,6 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio 50 V
  • Tensione di prova 1,5 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Sovratensioni III
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Resistenza di contatto >108 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • Diametro del cavo 5,7 ... 8,8 mm
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Poliammide (PA)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Au su Ni Lato contatti
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
  • PROFINET si
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 54,8 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140226807
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较