登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
8
Combinables
9
Tools
2
没有可用数据
eShop
Круглые соединители
Метрические цилиндрические соединители
...
Кабельные соединители и кабельные сборки
M12
21 03 896 1505
型号: 21 03 896 1505
M12 Power Crimp male L-coded
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
L-编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 5
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
额定电流: 16 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 896 1505
M12 Power Crimp male L-coded
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
8
Combinables
9
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
Circular connectors M12
Название
Power
Элемент
Cable connector
Спецификация
Straight
Версия
Метод подключения
Crimp termination
Тип
Male
Экранирование
Shielded
Число контактов
5
Число силовых контактов
4
Число специальных контактов
1x FE contact
Технические характеристики специальных контактов
FE contact
Кодирование
L-coding
Тип блокировки
Screw locking
Подробные данные
Please order crimp contacts separately.
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0.5 ... 2.5 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 20 ... AWG 14
Номинальный ток
16 A
Номинальное напряжение
63 V
Номинальное импульсное напряжение
1.5 kV
Степень загрязнения
3
Класс перенапряжения
III
Сопротивление изоляции
>10
8
Ω
Сопротивление контактов
≤ 10 mΩ
Момент затяжки
0.6 Nm
Размер гаечного ключа (винт с накатанной головкой / гайка с насечкой)
17
Предельная температура
-40 ... +85 °C
Циклы стыковки
≥ 100
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Диаметр кабеля
5.8 ... 13.5 mm
Изоляционная группа
I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polyamide (PA)
Материал (кабельный/блочный кожух)
Zinc die-cast
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R26
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-2-111
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
PROFINET
Yes
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
66 g
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140227309
eCl@ss
27440116 Circular connector (for field assembly)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors