配套产品
配套产品
Combinables
10
Tools
2
型号: 21 01 100 9924
M12 Power Male Contact Crimp 0,75mm²
M12 Power Male Contact Crimp 0,75mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
23.2 mm 长度
公头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.75 mm²
AWG 20
注释
比较
型号: 21 01 100 9924
M12 Power Male Contact Crimp 0,75mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
10
Tools
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Identifikace Power
  • Druh kontaktu Krimpovací kontakt
  • Popis kontaktu Délka 23,2 mm
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Male
  • Výrobní proces Soustružené kontakty
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,75 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 20
  • Úroveň vlastností 1
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Pozlacený
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 50
  • Hmotnost netto 0,002 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140229433
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较