Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
10
Tools
2
Parça numarası: 21 01 100 9926
M12 Power Male Contact Crimp 2,5mm²
M12 Power Male Contact Crimp 2,5mm²

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Krimp kontağı
23,2 mm uzunluk
Erkek
Bakır alaşımı
Altın kaplı
İletken kesiti: 2.5 mm²
AWG 14
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 21 01 100 9926
M12 Power Male Contact Crimp 2,5mm²
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
10
Tools
2
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Tanımlama Power
  • Kontak tipi Krimp kontağı
  • Kontak açıklaması 23,2 mm uzunluk
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Üretim süreci Döndürülmüş kontaklar
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 2,5 mm²
  • İletken kesiti [AWG] AWG 14
  • Performans seviyesi 1
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Altın kaplı
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • PROFINET Evet
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 50
  • Net ağırlık 0,5 g
  • Menşei ülkesi İsviçre
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140229297
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın