配套产品
配套产品
Combinables
1
Carcase/prize
4
型号: 21 03 309 2403
M12 Power S - PCB female
M12 Power S - PCB female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌12 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: S编码
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 21 03 309 2403
M12 Power S - PCB female
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Carcase/prize
4
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria Circular connectors M12
  • Identificare Power
  • Element PCB adapter
  • Specificație Straight
Versiune
  • Metoda de terminaţie Reflow soldering termination (THR)
  • Gen Female
  • Ecranare Shielded
  • Număr de contacte 4
  • Număr contacte de putere 3
  • Număr de contacte speciale 1x PE contact
  • Specificaţie a contactelor speciale PE contact
  • Codificare S-coding
  • Detalii Order housings separately
  • Conţinut pachet 60 pieces in a tray
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 12 A
  • Tensiune nominală 630 V
  • Tensiune de impuls nominală 6 kV
  • Grad de poluare 3
  • Categoria de supratensiune III
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polyamide (PA)
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Au over Ni Mating side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Lead
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-2-111
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 60
  • Masă netă 20.78 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140228573
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415