登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Spare Part
2
没有可用数据
eShop
...
Řada
M12
21 03 309 1430
型号: 21 03 309 1430
M12 Power S - PCB male back 1pc
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
直式, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 12 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: S编码
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 21 03 309 1430
M12 Power S - PCB male back 1pc
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Spare Part
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
Kruhové konektory M12
Identifikace
Power
Prvek
PCB adaptér
Specifikace
Přímé provedení
Pro montáž ze zadní strany
Verze
Způsob připojení
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Provedení
Male
Stínění
Stíněné provedení
Počet kontaktů
4
Počet výkonových kontaktů
3
Počet speciálních kontaktů
1x Kontakt PE
Specifikace speciálních kontaktů
Kontakt PE
Kódování
S kódování
Způsob zajišťování
Šroubové zajišťování
PushPull
Obsah balení
Vč. krytu
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
12 A
Jmenovité napětí
630 V
Jmenovité rázové napětí
6 kV
Stupeň znečištění
3
Kategorie přepětí
III
Izolační odpor
>10
8
Ω
Vnitřní odpor
≤ 10 mΩ
Utahovací moment
2 Nm Pojistná matice
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Spojovací cykly
≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Izolační skupina
I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polyamid (PA)
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Au na Ni Na straně konektoru
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R26
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-2-111
IEC 61076-2-010
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
28 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140228580
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found