配套产品
配套产品
Contacts
2
Combinables
1
Tools
3
型号: 21 03 881 2815
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-F-STR-CF
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-F-STR-CF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
母头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: ‌0.5 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 2815
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-F-STR-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
2
Combinables
1
Tools
3
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série Conectores circulares M12
  • Identificação Slim Design
  • Elemento Conector do cabo
  • Especificação Reto
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Fêmea
  • Blindagem
    Blindado
    Conexão da blindagem com flange crimpado
  • Número de Pólos 8
  • Codificação Codificação X
  • Tipo de trava Trava parafuso
  • Detalhes Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
  • Detalhes Somente para aplicações ethernet até 10 Gbit
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0,08 ... 0,25 mm²
  • Seção transversal do condutor [AWG] AWG 28 ... AWG 23
  • Diâmetro externo do fio ≤ 1,4 mm
  • Corrente Nominal ‌ 0,5 A
  • Tensão Nominal 48 V
  • Tensão nominal de impulso 0,8 kV
  • Grau de poluição 3
  • Características de transmissão Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Categoria de sobretensão III
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistência de isolamento >108 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Torque de aperto ‌0,6 Nm
  • Tamanho da chave (parafuso recartilhado / porca recartilhada) 15
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-2-109
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140226098
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413