登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Sistema de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conjuntos de conectores e cabos
M12
09 48 C07 2756 010
型号: 09 48 C07 2756 010
M12 X-cod 8-pol st/PFT m/f PUR 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 09 48 C07 2756 010
M12 X-cod 8-pol st/PFT m/f PUR 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
M12 Codificação X
Macho Reto
Conector 2
M12 Codificação X
Fêmea Reto
Passagem através do painel
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Versão
Comprimento do cabo
1 m
Número de núcleos
8
Estrutura central
4x 2x AWG 26/7
Blindagem
Blindado
Codificação
Codificação X
Características técnicas
Características de transmissão
Cat. 6
A
Classe E
A
até 500 MHz
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Diâmetro do cabo
6,7 mm ± 0,3 mm
Propriedades do material
Material (cabo)
PUR (poliuretano)
Cor (cabo)
Amarelo
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Especificações e aprovações
Especificações
UN/ECE-R 118 proteção contra incêndio para veículos ferroviários
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
111,215 g
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140267053
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found