登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Sistema de cableado
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
21 40 606 0886 050
型号: 21 40 606 0886 050
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 40 606 0886 050
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 5.0m
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
Tipo de cable
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
Conector 1
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
Conector 2
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Preensamblado por ambos lados
Conector 1
M12 Codificación X
Macho Recto
Conector 2
M12 Codificación X
Macho Recto
Versión
Longitud de cable
5 m
Número de núcleos
8
Estructura de núcleo
4x 2x AWG 26/7
Blindaje
Blindado
Número de contactos
8
Codificación
Codificación X
Tipo de bloqueo
PushPull
Características técnicas
Corriente nominal
0,5 A
Voltaje nominal
48 V AC
60 V DC
Características de transmisión
Cat. 6
A
Clase E
A
de hasta 500 MHz
Temperatura de limitación
-40 ... +80 °C movido
-40 ... +80 °C no desplazado
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 estado conectado
Diámetro de cable
6,7 mm ± 0,3 mm
Radio de flexión mínimo
5x diámetro de cable (plegado único)
10x diámetro de cable (plegado repetido)
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Amarillo
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
UN/ECE-R 118
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
95 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140491120
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found