登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
21 40 606 0885 050
型号: 21 40 606 0885 050
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PVC PP 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 40 606 0885 050
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PVC PP 5.0m
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
Type of cable
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
Connector 1
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
Connector 2
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
M12 Codificación X
Macho Recto
Conector 2
M12 Codificación X
Macho Recto
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
5 m
Número de núcleos
8
Estructura de núcleo
4x 2x AWG 26/7
Blindaje
apantallado
Número de contactos
8
Codificación
Codificación X
Tipo de bloqueo
PushPull
Características técnicas
Corriente nominal
0,5 A
Voltaje nominal
48 V AC
60 V DC
Características de transmisión
Cat. 6
A
Clase E
A
de hasta 500 MHz
Temperatura de limitación
-20 ... +80 °C movido
-20 ... +80 °C no desplazado
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 estado conectado
Diámetro de cable
6,6 mm ± 0,3 mm
Radio de flexión mínimo
4x diámetro de cable (plegado único)
8x diámetro de cable (plegado repetido)
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Amarillo
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
UN/ECE-R 118
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
95 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140490642
eCl@ss
27.060.390,00
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found