配套产品
配套产品
Combinables
32
上売/底座
2
型号: 21 03 381 4421
M12 transf. 10/100BASE-T d ANG w/ PoE+
M12 transf. 10/100BASE-T d  ANG w/ PoE+

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
带集成变压器, 弯式, 以太网 (PoE+) 供电
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌3 A
插针: 4
黄铜
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 21 03 381 4421
M12 transf. 10/100BASE-T d ANG w/ PoE+
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
32
Hoods/Housings
2
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 標識 Magnetics
  • 原件 PCB適配器
  • 規格
    帶集成變壓器
    彎式
    乙太網(PoE+) 供電
版本
  • 接線方式 回焊焊接接線方式(SMT)
  • 公母類型 母頭
  • 屏蔽 屏蔽
  • 針數 4
  • 編碼 D編碼
  • 詳細資料 單獨訂購底座
  • 包裝內容 一個托盤 30 個
技術參數
  • 額定電流 ‌ 3 A
  • 額定電壓 57 V
  • 額定脈沖電壓 1.5 kV
  • 污染等級 3
  • 傳輸特性 Cat. 5 D 級:到100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 絕緣阻抗 >108 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C (在回流焊接過程中,最大 +245)
  • 插入力 ‌ 10 N
  • 拔出力 ‌ 15 N
  • 插拔次數 ≥ 100
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 插配狀態
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Process Sensitivity Level (PSL) R7 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-075
材料特性
  • 材料(插蕊) 液晶聚合物 (LCP)
  • 顏色(插蕊) 黑色
  • 材料(插針) 黄铜
  • 表面(插針) 鎳表面鍍金 界面端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 IEC 61076-2-101
商業數據
  • 包裝尺寸 30
  • 淨重 14.87 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140228863
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较