17
上売/底座
2
没有可用数据
eShop
...
系列
M12
21 03 381 2817
型号: 21 03 381 2817
M12 transf. 1000BASE-T x STR with PoE+
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
带集成变压器, 直式, 以太网 (PoE+) 供电
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 0.8 A
插针: 8
黄铜
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 21 03 381 2817
M12 transf. 1000BASE-T x STR with PoE+
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
17
上売/底座
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
Circular connectors M12
Название
Magnetics
Элемент
PCB adapter
Спецификация
with integrated transformer
Straight
Power over Ethernet (PoE+)
Версия
Метод подключения
Reflow soldering termination (SMT)
Тип
Female
Экранирование
Shielded
Число контактов
8
Кодирование
X-coding
Подробные данные
Order housings separately
Содержимое упаковки
60 pieces in a tray
Технические характеристики
Номинальный ток
0.8 A
Номинальное напряжение
57 V
Номинальное импульсное напряжение
1.5 kV
Степень загрязнения
3
Скорость передачи данных
1 Gbit/s
Сопротивление изоляции
>10
8
Ω
Сопротивление контактов
≤ 10 mΩ
Предельная температура
-40 ... +85 °C (during reflow soldering max. +245)
Усилие вставки
30 N
Усилие расстыковки
30 N
Циклы стыковки
≥ 100
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Process Sensitivity Level (PSL)
R7 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-075
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Liquid crystal polymer (LCP)
Цвет (контактная вставка)
Black
Материал (контакты)
Brass
Поверхность (контакты)
Au over Ni Mating side
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Номер ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R26
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-2-109
Коммерческие данные
Размер упаковки
60
Вес нетто
8.333 g
Страна изготовления
China
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140228894
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors