17
上売/底座
2
没有可用数据
eShop
...
系列
M12
21 03 381 2815
型号: 21 03 381 2815
M12 transf. 1000BASE-T x STR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
带集成变压器, 直式
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 0.8 A
插针: 8
黄铜
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 21 03 381 2815
M12 transf. 1000BASE-T x STR
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
17
上売/底座
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
Conectores circulares M12
Identificación
Magnetics
Elemento
Adaptador para placas de circuitos impresos
Especificaciones
con transformador integrado
Recto
Versión
Método de terminación
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Tipo
Hembra
Blindaje
apantallado
Número de contactos
8
Codificación
Codificación X
Detalles
Pida las bases por separado
Contenidos del paquete
60 piezas en una bandeja
Características técnicas
Corriente nominal
0,8 A
Voltaje nominal
57 V
Tensión de choque nominal
1,5 kV
Nivel de contaminación
3
Tasa de bits
1 Gbit/s
Resistencia de aislamiento
>10
8
Ω
Resistencia de contacto
≤ 10 mΩ
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C (durante la soldadura por reflujo, máx. +245)
Fuerza de inserción
30 N
Fuerza de extracción
30 N
Ciclos de conexión
≥ 100
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 estado conectado
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Process Sensitivity Level (PSL)
R7 ECA/IPC/JEDEC J-STD-075
Propiedades del material
Material (aislante)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Color (aislante)
Negro
Material (contactos)
Latón
Superficie (contactos)
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Níquel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-2-109
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
60
Peso neto
8,033 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140228887
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors