17
上売/底座
2
没有可用数据
eShop
...
系列
M12
21 03 381 4825
型号: 21 03 381 4825
M12 transf. 10GBASE-T x ANG w/ PoE+
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
带集成变压器, 弯式, 以太网 (PoE+) 供电
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 0.8 A
插针: 8
黄铜
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 21 03 381 4825
M12 transf. 10GBASE-T x ANG w/ PoE+
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
17
上売/底座
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
Circulära kontaktdon M12
Identifiering
Magnetics
Element
PCB-adapter
Specification
med integrerad transformator
Vinklad
Power over Ethernet (PoE+)
Version
Förbindningsmetod
Ytmonteringsteknik (SMT)
Kön
Hona
Skärmning
Skärmade
Antal kontakter
8
Kodning
X-kodning
Detaljer
Beställ chassihus separat
Leveransomfattning
30 sticken i en låda
Tekniska egenskaper
Märkström
0,8 A
Märkspänning
57 V
Nominell impulsspänning
1,5 kV
Föroreningsgrad
3
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Isoleringsmotstånd
>10
8
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 10 mΩ
Begränsande temperatur
-40 ... +85 °C (under ytmonteringslödning max. +245 °C)
Isättningskraft
30 N
Urtagningskraft
30 N
Matningscykler
≥ 100
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Process Sensitivity Level (PSL)
R7 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-075
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Flytkristallpolymer (LCP)
Färg (kontaktinsats)
Svart
Material (kontakter)
Mässing
Yta (kontakter)
Au över Ni Kopplingssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
有
REACH SVHC ämnen
铅
ECHA SCIP nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 ämnen
有
California Proposition 65 ämnen
铅
镍
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R26
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61076-2-109
Kommersiella data
Förpackningsmått
30
Nettovikt
15,5 g
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140228979
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found