插芯
16
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M17
21 17 200 0300
型号: 21 17 200 0300
M17-CCH-BAY-STR-SHLD-10-13mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆底座
尺寸: M17
开关锁扣
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 21 17 200 0300
M17-CCH-BAY-STR-SHLD-10-13mm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
12
Accessories
2
Inserts
16
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
圆形连接器 M17
上壳/底座类型
电缆底座
版本
尺寸
M17
屏蔽
屏蔽
版本
顶出线
锁定类型
开关锁扣
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
重新锁定次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
夹持范围
10 ... 13 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
铜 - 锌合金
表面(上壳/底座)
镀镍
材料(密封件)
NBR
颜色(密封件)
黑色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 61984
IEC 60664-1
UL / CSA
UL 2237 / 2238 正在准备当中
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
0.01 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140819610
eCl@ss
27440224 圆形连接器外壳
UNSPSC 24.0
39121405
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found