电源和信号
...
圆形连接器 系统布线
M17
21 37 510 0F04 050
型号: 21 37 510 0F04 050
M17 MA str molded 17p PVC open end,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 37 510 0F04 050
M17 MA str molded 17p PVC open end,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
分销商
产品详情
下载
分销商
产品详情
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M17
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
M17 一体成型
公头 直式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
5 m
芯数
17
芯结构
17x AWG 22
技术参数
额定电流
2 A
额定电压
60 V
极限温度
-20 ... +80 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
黑色
商业数据
包装尺寸
1
净重
570 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140240827
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found