配套产品
配套产品
Combinables
3
饰品
5
上売/底座
5
型号: 09 15 106 2703
M23 06 Female -E
M23 06 Female -E

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
PCB焊接线
母头
聚酰胺 (PA)
额定电流: ‌20 A
插针: 6
铜合金
镀金
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 106 2703
M23 06 Female -E
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
5
上売/底座
5
产品详情
Identificazione
  • Categoria Inserti
  • Serie Connettore circolari M23
  • Identificazione Signal
  • Elemento Inserti
Versione
  • Collegamento Collegamento a saldare su PCB
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Numero di poli 6
  • Dettagli applicativi Idoneo solo per le custodie fisse passanti 09 15 100 0301, 0302, 0305, 0306 e 0307
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 20 A
  • Tensione di esercizio 300 V
  • Tensione di prova 2,5 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Poliammide (PA)
  • Colore (inserto) Bianco
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Contatti dorati
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 5
  • Peso netto 7,8 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140187252
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较