上売/底座
27
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M23
09 15 106 2702
型号: 09 15 106 2702
M23 06 Female -L
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
焊接接线
母头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 20 A
插针: 6
导体截面积: 2.5 mm² 最大值
铜合金
镀金
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 106 2702
M23 06 Female -L
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
上売/底座
27
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Inserti
Serie
Connettori circolari M23
Identificazione
Signal
Elemento
Inserti
Versione
Collegamento
Collegamento a saldare
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Femmina
Numero di poli
6
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
2,5 mm² max
Corrente d'esercizio
20 A
Tensione di esercizio
300 V
Tensione di prova
2,5 kV
Grado di inquinamento
3
Resistenza di contatto
>10
10
Ω
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Poliammide (PA)
Colore (inserto)
Bianco
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Contatti dorati
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Piombo
Codice ECHA SCIP
052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Specifiche ed approvazioni
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
5
Peso netto
7,14 g
Paese di origine
Repubblica Ceca
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140163003
eCl@ss
27.440.223,00
ETIM
EC003557
UNSPSC 24.0
39121421
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
下载
HARTING Circular Connectors