28
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conjuntos de conectores e cabos
M23
09 15 109 2602
型号: 09 15 109 2602
M23 09 Male -solder (termination)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
焊接接线
公头
聚酰胺 (PA)
白
插针: 9
导体截面积: 1 mm² 最大值
铜合金
镀金
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 109 2602
M23 09 Male -solder (termination)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Hoods/Housings
28
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Insertos
Série
Conectores circulares M23
Identificação
Signal
Elemento
Insertos
Versão
Método de terminação
Terminação de solda
Gênero
Macho
Número de Pólos
9
Número de contatos de sinal
8
Número de contatos especiais
1x Contato auxiliar
Especificação de contatos especiais
Contato auxiliar
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
1 mm² máx.
Corrente nominal (sinal)
8 A
Tensão nominal (sinal)
200 V
Tensão nominal de impulso (sinal)
2,5 kV
Grau de poluição (sinal)
3
Corrente nominal (contato especial)
20 A
Tensão nominal (contato especial)
200 V
Tensão nominal de impulso (contato especial)
2,5 kV
Grau de poluição (contato especial)
3
Resistência de isolamento
>10
10
Ω
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão
≥ 500
Propriedades do material
Material (inserto)
Poliamida (PA)
Cor (inserto)
Branco
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Banhado a ouro
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Número ECHA SCIP
052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Especificações e aprovações
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
5
Peso líquido
6 g
País de origem
República Tcheca
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140187184
eCl@ss
27.440.223,00
ETIM
EC003557
UNSPSC 24.0
39121421
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
下载
HARTING Circular Connectors