登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conjuntos e lances de cabos
Potência e sinal
...
Conectores circulares Sistema de cabos
M23
21 37 340 0C70 050
型号: 21 37 340 0C70 050
M23_12P MA,Int-thread,ANG PUR cable,5M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 37 340 0C70 050
M23_12P MA,Int-thread,ANG PUR cable,5M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
Conectores circulares M23
Identificação
Signal
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em um lado
Conector 1
M23
Macho Angular
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Características
Retardamento de chama
Resistente ao óleo e UV
Elevada resistência de compatibilidade eletromagnética
Isenção de halógenos
Versão
Comprimento do cabo
5 m
Número de núcleos
12
Estrutura central
12x AWG 18
Características técnicas
Corrente Nominal
6 A
Tensão Nominal
300 V
Limitação de temperatura
-40 ... +80 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP67
Propriedades do material
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Banhado a prata
Material (cabo)
PUR (poliuretano)
Cor (cabo)
Preto
Material (sobremoldagem)
Poliuretano termoplástico (TPU)
Cor (sobremoldagem)
Preto
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Número ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140240988
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide