登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Osazené kabely a kabelová metráž
Napájení a signál
...
Kruhové konektory Systémová kabeláž
M17
21 37 360 0F73 100
型号: 21 37 360 0F73 100
M23_17P FE,Int-thread,ANG PVC cable,10M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 37 360 0F73 100
M23_17P FE,Int-thread,ANG PVC cable,10M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
Kruhové konektory M23
Identifikace
Signal
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Osazený na jedné straně
Konektor 1
M23
Zásuvka (female) Úhlové provedení
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Vlastnosti
Ohnivzdornost
Odolné proti olejům a UV záření
Vysoká odolnost proti elektromagnetickému rušení
Verze
Délka kabelu
10 m
Počet žil
17
Uspořádání vodičů
17x AWG 18
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
9 A
Jmenovité napětí
150 V
Mezní teplota
-40 ... +80 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP67
Vlastnosti materiálu
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Postříbřený
Materiál (kabel)
PVC
Barva (kabel)
Černá
Materiál (zatavení)
Termoplastický polyuretan (TPU)
Barva (zatavení)
Černá
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
1.900 g
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140241299
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found