Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 21 37 350 0F72 100
M23_17P FE,Int-thread,STR PUR cable,10M
M23_17P FE,Int-thread,STR PUR cable,10M

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan één zijde
Koperkabel (rond)
Kabellengte: 10 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 21 37 350 0F72 100
M23_17P FE,Int-thread,STR PUR cable,10M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M23
  • Identificatie Signal
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
  • Connector 1
    M23
    Vrouwelijk Recht
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Eigenschappen
    Vlamvertraging
    Olie- en UV-bestendig
    Uiterst EMC-bestendig
    Zonder halogeen
Versie
  • Kabellengte 10 m
  • Aantal kernen 17
  • Kernstructuur 17x AWG 18
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 9 A
  • Nominale spanning 150 V
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +80 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP67
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Zwart
  • Materiaal (overgespoten) Thermoplastisch polyurethaan (TPU)
  • Kleur (overmolding) Zwart
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140241152
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare