Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 21 37 330 0F72 100
M23_17P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M
M23_17P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan één zijde
Koperkabel (rond)
Kabellengte: 10 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 21 37 330 0F72 100
M23_17P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M23
  • 標識 Signal
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 連接器1
    M23
    公頭 直式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 特點
    阻燃性
    防油、耐 UV
    高 EMC 防護
    無鹵
版本
  • 電纜長度 10 m
  • 蕊結構 17x AWG 18
技術參數
  • 額定電流 ‌ 9 A
  • 額定電壓 150 V
  • 極限溫度 -40 ... +80 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP67
材料特性
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鍍銀
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜) 黑色
  • 材料(包覆成型) 熱塑性聚氨酯 (TPU)
  • 顏色(包覆成型) 黑色
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140240919
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare