登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kablo takımları ve kablolar
Güç ve sinyal
...
Yuvarlak konnektörler Sistem kablajı
M23
21 37 360 0D74 050
型号: 21 37 360 0D74 050
M23_19P FE,Int-thread,ANG PUR cable,5M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 37 360 0D74 050
M23_19P FE,Int-thread,ANG PUR cable,5M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Yuvarlak konnektörler M23
Tanımlama
Signal
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
M23
Dişi Açılı
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Özellikler
Alev geciktirme
Yağ ve UV ışınlarına dayanıklı
EMC'ye son derece dayanıklı
Halojen içermemezlik
Sürüm
Kablo uzunluğu
5 m
Damar sayısı
19
Damar yapısı
3x AWG 18 + 16x AWG 22
Teknik özellikler
Çalışma Gerilimi
150 V
Nominal akım (sinyal)
2 A
Nominal akım (güç)
9 A
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +80 °C
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP67
Malzeme özellikleri
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Gümüş kaplı
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
Renk (kablo)
Siyah
Malzeme (çoklu kalıplama)
Termoplastik poliüretan (TPU)
Renk (çoklu kalıplama)
Siyah
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
968 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140241305
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found