Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
6
Accessories
2
Peça de reposição
1
Insertos
16
Артикул: 09 15 100 0364
M23 HBM front male Pg13,5
M23 HBM front male Pg13,5

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Блочный проходной кожух
Монтаж на передней панели
Размер: M23
Стопорный винт
Материал (кабельный/блочный кожух): Сплав меди и цинка
Никелерованный
Материал (уплотнение): NBR
Класс защиты: IP67 заблокированное состояние, IP69 / IPX9K согл. ISO 20653 заблокированное состояние
Примечания
Compare
Load in configurator
Артикул: 09 15 100 0364
M23 HBM front male Pg13,5
Примечания
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
6
饰品
2
备件
1
插芯
16
Информация о компоненте
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 圆形连接器 M23
  • 标识 Signal
  • 上壳/底座类型 面板安装底座
  • 上壳/底座介绍 正面安装
版本
  • 尺寸 M23
  • 固定 螺纹 Pg 13.5
  • 锁定类型 螺钉锁扣
  • 详细资料
    用于公插芯
    不兼容 ComLock
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP67 锁定状态
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 铜 - 锌合金
  • 表面(上壳/底座) 镀镍
  • 材料(密封件) NBR
  • 颜色(密封件) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 5
  • 净重 30.7 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140184114
  • eCl@ss 27440224 圆形连接器外壳
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Instructions
Assembly instructions

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare