Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 15 100 9103
M23 Metal Screw Cover – Chain 100mm
M23 Metal Screw Cover – Chain 100mm

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Ochranné víčko
Na kabelové kryty, S řetězem (100 mm)
Kov
Stupeň krytí: IP67 V zajištěném stavu, IP69/IPX9K podle ISO 20653 V zajištěném stavu
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 15 100 9103
M23 Metal Screw Cover – Chain 100mm
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
标识
  • 类别 附件
  • 系列 圆形连接器 M23
  • 标识 Signal
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍
    用于电缆底座
    带链条 (100 mm)
版本
  • 详细资料 不兼容 ComLock
技术参数
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP67 锁定状态
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
材料特性
  • 材料(附件) 金属
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 5
  • 净重 3.26 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140184213
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte