配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
1
上売/底座
18
型号: 09 15 608 3101
M23 P 4+3+PE Female -C
M23 P 4+3+PE Female -C

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 608 3101
M23 P 4+3+PE Female -C
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
1
上売/底座
18
产品详情
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Conectores circulares M23
  • Identificación Power
  • Elemento Aislantes
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Número de contactos 8
  • Numero de contactos de señal 4
  • Numero de contactos de potencia 3
  • Numero de contactos especiales 1x Contacto PE
  • Especificación de contactos especiales Contacto PE
  • Detalles
    Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
    4x 2 mm
    4x 1 mm
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,14 ... 4 mm²
  • Corriente nominal (señal) 8 A
  • Tensión nominal (señal) 300 V
  • Tensión de choque nominal (señal) 2,5 kV
  • Nivel de contaminación (señal) 3
  • Corriente nominal (potencia) 28 A
  • Tensión nominal (potencia) 600 V
  • Tensión de choque nominal (potencia) 4 kV
  • Nivel de contaminación (potencia) 3
  • Resistencia de aislamiento >1013 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 4 kV
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) azul
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 5
  • Peso neto 9,4 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140187399
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较