配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
2
Capots/Embases
20
型号: 09 15 609 3011
M23 P 5+3+PE Male-C (B)
M23 P 5+3+PE Male-C (B)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
插针: 9
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 609 3011
M23 P 5+3+PE Male-C (B)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
2
Capots/Embases
20
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 圆形连接器 M23
  • 标识 Power
  • 原件 插芯
  • 规格 插拔面 (B)
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 针数 9
  • 信号针数 5
  • 电源针数 3
  • 特殊插针数 1x 接地针
  • 特殊插针规格 接地针
  • 详细资料
    请单独订购压接针。
    4x 2 mm
    5x 1 mm
技术参数
  • 导体截面积 0.14 ... 4 mm²
  • 额定电流(信号) 10 A
  • 额定电压(信号) 250 V
  • 额定脉沖电压(信号) 2.5 kV
  • 污染等级(信号) 3
  • 额定电流(电源) 28 A
  • 额定电压(电源) 600 V
  • 额定脉沖电压(电源) 4 kV
  • 污染等级(电源) 3
  • 绝缘阻抗 >1013 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 4 kV
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 5
  • 净重 7.8 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140187412
  • eCl@ss 27440223 用于圆形连接器的触点插件
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较