登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
饰品
1
插芯
10
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
...
Paneelvoedingsdoorvoeren
Voedings- en signaalpaneeldoorvoeren
09 15 600 0303
型号: 09 15 600 0303
M23 P HBM Front M20x1,5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
直式, 正面安装
尺寸: M23
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 600 0303
M23 P HBM Front M20x1,5
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
饰品
1
插芯
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Kappen / behuizingen
Serie
Ronde connectoren M23
Identificatie
Power
Type kap/behuizing
Scheidingswand gemonteerde behuizing
Beschrijving van kap/behuizing
Recht
Frontmontage
Versie
Grootte
M23
Bevestiging
Draad M20 x 1,5
Vergrendelingstype
Schroefvergrendeling
Details
Niet compatibel met ComLock
Technische eigenschappen
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP67 vergrendelde toestand
IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653 vergrendelde toestand
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Koper-zinklegering
Oppervlak (kap/behuizing)
Vernikkeld
Materiaal (afdichting)
NBR
Kleur (afdichting)
Zwart
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Nikkel
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R26
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Commerciële data
Verpakkingsmaat
5
Nettogewicht
32,02 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140184343
eCl@ss
27.440.224,00
ETIM
EC003556
UNSPSC 24.0
39121405
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
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found