Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M23
09 15 600 6202
型号: 09 15 600 6202
M23 P female-c 1mm (0,75–1,5mm²) Au
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
1.5 mm
额定电流: ≤10 A
母头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²
注释
比较
型号: 09 15 600 6202
M23 P female-c 1mm (0,75–1,5mm²) Au
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Contactos
Serie
Conectores circulares M23
Identificación
Power
Tipo de contacto
Contacto ponchable
Descripción del contacto
1,5 mm
Versión
Método de terminación
Terminación ponchable
Tipo
Hembra
Proceso de fabricación
Contactos torneados
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,75 ... 1,5 mm²
Corriente nominal
≤ 10 A
Resistencia de contacto
≤ 3 mΩ
Longitud de pelado
7 mm
Propiedades del material
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Chapado en oro
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
0,34 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140189034
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found