登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Tools
2
没有可用数据
eShop
Cirkulære konnektorer
Metriske cirkulære konnektorer
...
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
M23
09 15 600 6191
型号: 09 15 600 6191
M23 P male-c 0,6mm (0,08–0,34mm²) Au
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
0.6 mm
额定电流: ≤2 A
公头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.08 ... 0.34 mm²
注释
比较
型号: 09 15 600 6191
M23 P male-c 0,6mm (0,08–0,34mm²) Au
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kontakter
Serier
Cirkulære konnektorer M23
Identifikation
Power
Type af kontakt
Crimpkontakt
Beskrivelse af kontakten
0,6 mm
Version
Termineringsmetode
Crimpterminering
Køn
Male
Fremstillingsproces
Drejede kontakter
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
0,08 ... 0,34 mm²
Nominel strøm
≤ 2 A
Kontaktmodstand
≤ 3 mΩ
Afisoleringslængde
4 mm
Materialeegenskaber
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Forgyldt
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
ECHA SCIP-nummer
339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R26
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
100
Nettovægt
0,12 g
Oprindelsesland
Tjekkiet
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140188990
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
下载
HARTING Circular Connectors