公制圆形连接器
...
面板安装
M23
09 15 600 6102
型号: 09 15 600 6102
M23 P male-c 1mm (0,75–1,5mm²) Au
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
1.5 mm
额定电流: ≤10 A
公头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²
注释
比较
型号: 09 15 600 6102
M23 P male-c 1mm (0,75–1,5mm²) Au
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
插针
系列
圆形连接器 M23
标识
Power
插针类型
压接针
插针端子介绍
1.5 mm
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
制造过程
车削针
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.75 ... 1.5 mm²
额定电流
≤ 10 A
接触电阻
≤ 3 mΩ
剥线长度
7 mm
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀金
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
100
净重
0.366 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140188983
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found