Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 99 000 0961
M23 locator, Ethernet contact 0.6mm
M23 locator, Ethernet contact 0.6mm

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Pozícionáló
a 0,6 mm adatérintkezőkhöz, 09 99 000 0890 krimpelő szerszámhoz
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 99 000 0961
M23 locator, Ethernet contact 0.6mm
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Tools
  • Sorozat Circular connectors M23
  • Szerszám típusa Locator
  • A szerszám leírása
    for 0.6 mm data contacts
    for crimping tool 09 99 000 0890
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 44 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140278059
  • eCl@ss 21043852 Insert for crimp tool
  • ETIM EC001282
  • UNSPSC 24.0 27112820
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás