备件
1
没有可用数据
eShop
...
系列
M5
21 47 000 0009
型号: 21 47 000 0009
M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-F-0,2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
带导体, 面板内部安装
20 cm
注释
比较
型号: 21 47 000 0009
M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-F-0,2
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
备件
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
Connettori circolari M5
Elemento
Passa-parete
Specifiche
Con conduttori
per il montaggio posteriore
Versione
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Femmina
Schermo
Non schermato
Numero di poli
4
Codifica
Codifica A
Tipi di aggancio
Aggancio a vite
Confezione
incluso controdado
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
0,14 mm²
Sezione del conduttore (AWG)
AWG 26
Corrente d'esercizio
1 A
Tensione di esercizio
60 V
Tensione di prova
0,8 kV
Grado di inquinamento
3
Sovratensioni
II
Resistenza di contatto
>10
8
Ω
Resistenza di contatto
≤ 3 mΩ
Temperatura massima
-25 ... +85 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 100
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP67 condizioni di inserzione
Gruppo di isolamento
I (600 ≤ CTI)
Lunghezza conduttore
20 cm
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Poliammide (PA)
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Contatti dorati
Materiale (custodie)
Ottone nickelato
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Piombo
Codice ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 61076-2-105
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Paese di origine
Repubblica Ceca
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140224711
eCl@ss
27.440.103,00
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found