M8
21 82 301 2004
型号: 21 82 301 2004
M8-ACC-RECEPT.HOUSING FRONTMOUNTING 12MM
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
外壳
面板外部安装
注释
比较
型号: 21 82 301 2004
M8-ACC-RECEPT.HOUSING FRONTMOUNTING 12MM
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
Insertos
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
액세서리
제품 시리즈
원형 콘넥터 M8
액세서리 유형
하우징
액세서리 설명
전면 장착 지원
버전
젠더
암형
기술적 특성
장착 높이
12 mm
조임 토크
1 Nm 잠금너트
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP67 체결 조건
상업용 데이터
포장 규격
10
총 중량
0.3 g
원산지
체코
유럽 관세 번호
85389099
GTIN
5713140337046
eCl@ss
27,440,292.00
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found