电源和信号
...
圆形连接器 系统布线
M8
21 34 830 0380 015
型号: 21 34 830 0380 015
M8 Cable Assembly 3-poles an/- f/- 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 34 830 0380 015
M8 Cable Assembly 3-poles an/- f/- 1,5m
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
Type of cable
3x0,25mm² PVC
Connector 1
M8 A 3pole female angled overmolded
Identifikace
Kategorie
系统布线
Řada
圆形连接器 M8
Prvek
电缆组装
Specifikace
预装一端
Konektor 1
M8 A编码
母头 弯式
Typ kabelu
铜质电缆 (圆型)
Verze
Délka kabelu
1.5 m
Počet žil
3
Uspořádání vodičů
3x 0.25 mm²
Kódování
A编码
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PVC
Barva (kabel)
灰色
RoHS
符合豁免标准
Výjimky RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
有
Látky SVHC podle nařízení REACH
铅
Číslo ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
有
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
铅
Specifikace a schválení
Schválení
CE
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
48.3 g
Země původu
捷克
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140141391
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found