登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
電力と信号
...
丸型コネクタ システムケーブル
M8
21 34 810 0380 010
型号: 21 34 810 0380 010
M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
케이블 어셈블리
한방향 사전 조립방식
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 1 m
注释
比较
型号: 21 34 810 0380 010
M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 1,0m
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
Тип кабеля
3x0,25mm² PVC
Соединитель 1
M8 A 3pole female straight overmolded
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
Круглые соединители M8
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с одной стороны
Соединитель 1
M8 А-кодирование
Розетка Прямой
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Версия
Длина кабеля
1 m
Количество жил
3
Структура ядра
3x 0,25 мм²
Кодирование
А-кодирование
Свойства материала
Материал (кабель)
PVC
Цвет (кабель)
Серый
RoHS
условно совместим
Исключения из RoHS
6(c):
медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА
условно совместим
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
Свинец
Номер ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Спецификации и допуски
Допуски:
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
33 g
Страна изготовления
Чехия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140141094
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found