登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
1
没有可用数据
eShop
Osazené kabely a kabelová metráž
Napájení a signál
...
Kruhové konektory Systémová kabeláž
M8
21 34 810 0489 050
型号: 21 34 810 0489 050
M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 5,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 34 810 0489 050
M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
4x0,25mm² PUR
Connector 1
M8 A 4pole female straight overmolded
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
Kruhové konektory M8
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Osazený na jedné straně
Konektor 1
M8 A kódování
Zásuvka (female) Přímé provedení
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Verze
Délka kabelu
5 m
Počet žil
4
Uspořádání vodičů
4× 0,25 mm²
Kódování
A kódování
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PUR (polyuretan)
Barva (kabel)
Černá
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Specifikace a schválení
Schválení
CE
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
130 g
Země původu
Česko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140141346
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found