配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
型号: 21 34 810 0489 120
M8 Cable Assembly 4poles st/- f/- 12m
M8 Cable Assembly 4poles st/- f/- 12m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 12 m
注释
比较
型号: 21 34 810 0489 120
M8 Cable Assembly 4poles st/- f/- 12m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Strona urządzenia / Przepust panelowy
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
Identificazione
  • Categoria 系统布线
  • Serie 圆形连接器 M8
  • Elemento 电缆组装
  • Specifiche 预装一端
  • Connettore 1
    M8 A编码
    母头 直式
  • Tipo di cavo 铜质电缆 (圆型)
Versione
  • Lunghezza del cavo 12 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x 0.25 mm²
  • Codifica A编码
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (聚氨酯)
  • Colore (cavo) 黑色
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 305 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140241978
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604