公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M8
21 34 C7C 7477 015
型号: 21 34 C7C 7477 015
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 34 C7C 7477 015
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 1,5m
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
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M8
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
M8 D编码
公头 直式
连接器2
M8 D编码
公头 直式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
1.5 m
芯数
4
芯结构
4x AWG 22/7
编码
D编码
技术参数
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
 10 Mbit/s
 100 Mbit/s
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
绿色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
10
净重
1 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140249097
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found