配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
1
Peça de reposição
1
型号: 21 42 000 0014
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-STR
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-STR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB连接器
直式, 面板外部安装
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
注释
比较
自定义降额工具
型号: 21 42 000 0014
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-STR
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
1
Peça de reposição
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série Conectores circulares M8
  • Elemento Conector de PCB
  • Especificação
    Reto
    para montagem frontal
  • Descrição da carcaça/base 9 mm
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por onda
  • Gênero 母头
  • Blindagem 屏蔽
  • Número de Pólos 4
  • Codificação Codificação D
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 4 A
  • Tensão Nominal 60 V
  • Tensão nominal de impulso 1.5 kV
  • Grau de poluição 3
  • Características de transmissão Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Resistência de isolamento >108 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Torque de aperto 1 Nm 锁紧螺母
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 100
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP67
Propriedades do material
  • Material (contatos) 铜合金
  • Superfície (contatos) 镍表面镀金 界面端
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exceções RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Status ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC
  • Substâncias REACH SVHC
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-2-114
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 25,13 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140224988
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较